Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7027806 / Deckel Kreuzung FS
Deckel für Kreuzung Magic FS
Art.Nr. 7138938 | EAN 4012195931294
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Breite 16 in Breite 400 mm Dimension B=400mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 400 mm Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFKM 400 FS / 7138938 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFKM 400 FS / 7138938 , 0.16MB , pdf