Deckel für Kreuzung Magic FS
Art.Nr. 7138934 | EAN 4012195931270
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Dimension B=200mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 8 in Breite 200 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFKM 200 FS / 7138934 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFKM 200 FS / 7138934 , 0.16MB , pdf