Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7027800 / Deckel Kreuzung FS
Deckel für Kreuzung Magic FS
Art.Nr. 7138930 | EAN 4012195931256
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Breite 100 mm Breite 4 in Dimension B=100mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 100 mm Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFKM 100 FS / 7138930 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFKM 100 FS / 7138930 , 0.16MB , pdf