Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038690 / Deckel T-Stück 600 A4
Deckel für T-Abzweigstück Magic A4
Art.Nr. 7138892 | EAN 4012195931249
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B=600mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 600 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFTM 600 A4 / 7138892 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFTM 600 A4 / 7138892 , 0.16MB , pdf