Deckel für T-Abzweigstück Magic DD
Art.Nr. 7138838 | EAN 4012195931027
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Breite 16 in Breite 400 mm Dimension B=400mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 400 mm Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFTM 400 DD / 7138838 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFTM 400 DD / 7138838 , 0.16MB , pdf