Deckel für T-Abzweigstück Magic DD
Art.Nr. 7138832 | EAN 4012195930969
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B=150mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 6 in Breite 150 mm Maß B 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFTM 150 DD / 7138832 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFTM 150 DD / 7138832 , 0.16MB , pdf