Deckel für T-Abzweigstück Magic DD
Art.Nr. 7138830 | EAN 4012195930952
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Breite 100 mm Breite 4 in Dimension B=100mm Farbe zink Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 100 mm Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFTM 100 DD / 7138830 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFTM 100 DD / 7138830 , 0.16MB , pdf