Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038610 / Deckel T-Stück FS
Deckel für T-Abzweigstück Magic FS
Art.Nr. 7138800 | EAN 4012195930938
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B=500mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 in Breite 500 mm Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFTM 500 FS / 7138800 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFTM 500 FS / 7138800 , 0.16MB , pdf