Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038606 / Deckel T-Stück FS
Deckel für T-Abzweigstück Magic FS
Art.Nr. 7138796 | EAN 4012195930914
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B=300mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFTM 300 FS / 7138796 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFTM 300 FS / 7138796 , 0.16MB , pdf