Deckel für T-Abzweigstück Magic FS
Art.Nr. 7138792 | EAN 4012195930891
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B=150mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Breite 6 in Maß B 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFTM 150 FS / 7138792 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFTM 150 FS / 7138792 , 0.16MB , pdf