Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6038600 / Deckel T-Stück FS

Deckel für T-Abzweigstück Magic FS

Art.Nr. 7138790 | EAN 4012195930884

1,25 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für T-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Dimension B=100mm
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Materialstärke 1,25 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 4 in
Breite 100 mm
Maß B 100 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFTM 100 FS 100 mm 1,25 mm 7138790
1 Stück 95,75 € Preis / 1 Stück
DFTM 150 FS 150 mm 1,25 mm 7138792
1 Stück 108,25 € Preis / 1 Stück
DFTM 200 FS 200 mm 1,25 mm 7138794
1 Stück 122,25 € Preis / 1 Stück
DFTM 400 FS 400 mm 1,25 mm 7138798
1 Stück 168,05 € Preis / 1 Stück
DFTM 500 FS 500 mm 1,25 mm 7138800
1 Stück 242,15 € Preis / 1 Stück
DFTM 600 FS 600 mm 1,25 mm 7138802
1 Stück 281,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

DFTM 100 FS / 7138790
Download