Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic A2

Art.Nr. 7138720 | EAN 4012195930723

1,25 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Dimension B=100mm
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Materialstärke 1,25 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Breite 100 mm
Maß B 100 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFAAM 100 A2 100 mm 1,25 mm 7138720
1 Stück 111,50 € Preis / 1 Stück
DFAAM 200 A2 200 mm 1,25 mm 7138724
1 Stück 125,70 € Preis / 1 Stück
DFAAM 300 A2 300 mm 1,25 mm 7138726
1 Stück 140,45 € Preis / 1 Stück
DFAAM 400 A2 400 mm 1,25 mm 7138728
1 Stück 172,80 € Preis / 1 Stück
DFAAM 500 A2 500 mm 1,25 mm 7138730
1 Stück 189,15 € Preis / 1 Stück
DFAAM 600 A2 600 mm 1,25 mm 7138732
1 Stück 211,80 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

DFAAM 100 A2 / 7138720
Download