Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042443 / Deckel Anbau-Abzweigstück DD
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic DD
Art.Nr. 7138692 | EAN 4012195930716
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B=600mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFAAM 600 DD / 7138692 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFAAM 600 DD / 7138692 , 0.16MB , pdf