Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic FS
Art.Nr. 7138650 | EAN 4012195930631
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Breite 20 in Breite 500 mm Dimension B=500mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 500 mm Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFAAM 500 FS / 7138650 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFAAM 500 FS / 7138650 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DFAAM 500 FS / 7138650 , 0.14MB , pdf