Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042409 / Deckel Anbau-Abzweigstück FS
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic FS
Art.Nr. 7138648 | EAN 4012195930624
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Breite 400 mm Breite 16 in Dimension B=400mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 400 mm Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFAAM 400 FS / 7138648 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFAAM 400 FS / 7138648 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DFAAM 400 FS / 7138648 , 0.14MB , pdf