Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic FS
Art.Nr. 7138646 | EAN 4012195930617
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B=300mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFAAM 300 FS / 7138646 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFAAM 300 FS / 7138646 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DFAAM 300 FS / 7138646 , 0.14MB , pdf