Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042405 / Deckel Anbau-Abzweigstück FS
Deckel für Anbau-Abzweigstück Magic FS
Art.Nr. 7138644 | EAN 4012195930600
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B=200mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFAAM 200 FS / 7138644 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFAAM 200 FS / 7138644 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DFAAM 200 FS / 7138644 , 0.14MB , pdf