Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036990 / Deckel Bogen 90° A4

Deckel für 90°-Bogen Magic A4

Art.Nr. 7138594 | EAN 4012195929352

1,25 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Breite 200 mm
Dimension B=200mm
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Maß B 200 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBM 90 100 A4 100 mm 1,25 mm 7138590
1 Stück 209,85 € Preis / 1 Stück
DFBM 90 200 A4 200 mm 1,25 mm 7138594
1 Stück 237,25 € Preis / 1 Stück
DFBM 90 300 A4 300 mm 1,25 mm 7138596
1 Stück 327,10 € Preis / 1 Stück
DFBM 90 400 A4 400 mm 1,25 mm 7138598
1 Stück 512,30 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

DFBM 90 200 A4 / 7138594
Download