Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036986 / Deckel Bogen 90° A4
Deckel für 90°-Bogen Magic A4
Art.Nr. 7138590 | EAN 4012195929338
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B=100mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 100 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBM 90 100 A4 / 7138590 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBM 90 100 A4 / 7138590 , 0.16MB , pdf