Deckel für 90°-Bogen Magic A2
Typ DFBM 90 300 A2
|Art.Nr. 7138576
|EAN 4012195929291



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Maß B | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Scharnierend | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | B=300mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
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
Blechstärke
Art.Nr.
DFBM 90 100 A2
100
1,25
7138570
DFBM 90 200 A2
200
1,25
7138574
DFBM 90 300 A2
300
1,25
7138576
Breite
DFBM 90 100 A2
Art.Nr.
7138570
Breite
100
Blechstärke
1,25
DFBM 90 200 A2
Art.Nr.
7138574
Breite
200
Blechstärke
1,25
DFBM 90 300 A2
Art.Nr.
7138576
Breite
300
Blechstärke
1,25