Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036974 / Deckel Bogen 90° A2
Deckel für 90°-Bogen Magic A2
Art.Nr. 7138574 | EAN 4012195929284
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Dimension B=200mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 200 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBM 90 200 A2 / 7138574 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBM 90 200 A2 / 7138574 , 0.16MB , pdf