Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036956 / Deckel Bogen 90° DD
Deckel für 90°-Bogen Magic DD
Art.Nr. 7138546 | EAN 4012195929222
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,05 in Blechstärke 1,25 mm Dimension B=300mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBM 90 300 DD / 7138546 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBM 90 300 DD / 7138546 , 0.16MB , pdf