Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036952 / Deckel Bogen 90° DD

Deckel für 90°-Bogen Magic DD

Art.Nr. 7138542 | EAN 4012195929208

1,25 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,05 in
Blechstärke 1,25 mm
Dimension B=150mm
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 6 in
Breite 150 mm
Maß B 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBM 90 100 DD 100 mm 1,25 mm 7138540
1 Stück 110,05 € Preis / 1 Stück
DFBM 90 150 DD 150 mm 1,25 mm 7138542
1 Stück 119,65 € Preis / 1 Stück
DFBM 90 200 DD 200 mm 1,25 mm 7138544
1 Stück 124,20 € Preis / 1 Stück
DFBM 90 300 DD 300 mm 1,25 mm 7138546
1 Stück 141,90 € Preis / 1 Stück
DFBM 90 400 DD 400 mm 1,25 mm 7138548
1 Stück 170,65 € Preis / 1 Stück
DFBM 90 500 DD 500 mm 1,25 mm 7138550
1 Stück 213,35 € Preis / 1 Stück
DFBM 90 600 DD 600 mm 1,25 mm 7138552
1 Stück 259,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

DFBM 90 150 DD / 7138542
Download