Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036912 / Deckel Bogen 90° FS
Deckel für 90°-Bogen Magic FS
Art.Nr. 7138512 | EAN 4012195929154
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Blechstärke 0,05 in Dimension B=600mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Breite 24 in Maß B 600 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBM 90 600 FS / 7138512 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBM 90 600 FS / 7138512 , 0.16MB , pdf