Deckel für 90°-Bogen Magic FS
Art.Nr. 7138504 | EAN 4012195929116
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 90° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Blechstärke 0,05 in Dimension B=200mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 8 in Breite 200 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBM 90 200 FS / 7138504 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBM 90 200 FS / 7138504 , 0.16MB , pdf