Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036458 / Deckel Bogen 45° DD
Deckel für 45°-Bogen Magic DD
Art.Nr. 7138408 | EAN 4012195928881
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 45° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,05 in Blechstärke 1,25 mm Breite 400 mm Breite 20 in Dimension B=400mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 400 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBM 45 400 DD / 7138408 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBM 45 400 DD / 7138408 , 0.16MB , pdf