Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036454 / Deckel Bogen 45° DD
Deckel für 45°-Bogen Magic DD
Art.Nr. 7138404 | EAN 4012195928867
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 45° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,05 in Blechstärke 1,25 mm Dimension B=200mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 8 in Breite 200 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBM 45 200 DD / 7138404 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBM 45 200 DD / 7138404 , 0.16MB , pdf