Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036452 / Deckel Bogen 45° DD
Deckel für 45°-Bogen Magic DD
Art.Nr. 7138402 | EAN 4012195928843
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 45° Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Blechstärke 0,05 in Breite 6 in Breite 150 mm Dimension B=150mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 150 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFBM 45 150 DD / 7138402 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFBM 45 150 DD / 7138402 , 0.16MB , pdf