Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036404 / Deckel Bogen 45° FS

Deckel für 45°-Bogen Magic FS

Art.Nr. 7138364 | EAN 4012195928775

1,25 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 45°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,05 in
Blechstärke 1,25 mm
Dimension B=200mm
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Breite 8 in
Maß B 200 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFBM 45 150 FS 150 mm 1,25 mm 7138362
1 Stück 76,45 € Preis / 1 Stück
DFBM 45 200 FS 200 mm 1,25 mm 7138364
1 Stück 79,45 € Preis / 1 Stück
DFBM 45 300 FS 300 mm 1,25 mm 7138366
1 Stück 90,70 € Preis / 1 Stück
DFBM 45 400 FS 400 mm 1,25 mm 7138368
1 Stück 103,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

DFBM 45 200 FS / 7138364
Download