Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042463 / Deckel Anbau-Abzweigstück A2
Deckel für Anbau-Abzweigstück 400-600
Art.Nr. 7136978 | EAN 4012196257355
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 4 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Breite 600 mm Breite 24 in Dimension B600mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 35 mm Maß B 600 mm Maß H 15 mm Maß R 148 mm Materialstärke 1,25 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFAA 600 A2 / 7136978 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFAA 600 A2 / 7136978 , 0.16MB , pdf