Deckel für Anbau-Abzweigstück A2
Art.Nr. 7136919 | EAN 4012196257119
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 4 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B200mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 8 in Breite 200 mm Höhe 35 mm Maß B 200 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFAA 200 A2 / 7136919 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFAA 200 A2 / 7136919 , 0.16MB , pdf