Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042381 / Anbau-Abzweigstück 60 A4
Anbau-Abzweigstück 60 A4
Art.Nr. 7136252 | EAN 4012195866756
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Dimension 60x500 Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 500 mm Breite 20 in Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 500 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 650 A4 / 7136252 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 650 A4 / 7136252 , 0.16MB , pdf