Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042321 / Anbau-Abzweigstück 60 A2
Anbau-Abzweigstück 60 A2
Art.Nr. 7136250 | EAN 4012196256938
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Breite 20 in Breite 500 mm Dimension 60x500 Funktionserhalt nein Höhe 60 mm Höhe 2 in Holmstärke 1,25 mm Maß B 500 mm Maß R 150 mm Materialstärke Bodenblech 1,5 mm NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 650 A2 / 7136250 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 650 A2 / 7136250 , 0.16MB , pdf