Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6042377 / Anbau-Abzweigstück 60 A4
Anbau-Abzweigstück 60 A4
Art.Nr. 7136143 | EAN 4012195866701
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Breite 300 mm Breite 8 in Dimension 60x300 Höhe 2 in Höhe 60 mm Holmstärke 1,25 mm Maß B 300 mm Maß R 50 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 630 A4 / 7136143 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 630 A4 / 7136143 , 0.16MB , pdf