Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036986 / Deckel Bogen 90° A4
Deckel für 90°-Bogen A4
Art.Nr. 7134982 | EAN 4012195866633
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,04 in Blechstärke 1 mm Dimension B100mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 4 in Breite 100 mm Höhe 35 mm Maß B 100 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 90 100 A4 / 7134982 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 90 100 A4 / 7134982 , 0.16MB , pdf