Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036976 / Deckel Bogen 90° A2
Deckel für 90°-Bogen A2
Art.Nr. 7134924 | EAN 4012196255016
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Anzahl Drehriegel 3 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Dimension B300mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 300 mm Breite 12 in Höhe 35 mm Maß B 300 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 90 300 A2 / 7134924 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 90 300 A2 / 7134924 , 0.16MB , pdf