Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036658 / 90°-Bogen 60 A4
90°-Bogen 60 A4
Art.Nr. 7134292 | EAN 4012195866572
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 60x400 Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 400 mm Breite 16 in Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 400 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBU 90 640 A4 / 7134292 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBU 90 640 A4 / 7134292 , 0.16MB , pdf