Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036632 / 90°-Bogen 60 A2

90°-Bogen 60 A2

Art.Nr. 7134266 | EAN 4012196254835

7134266 / RBU 90 660 A2
600 mm
Edelstahl, rostfrei 1.4301
blank, nachbehandelt
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bogen 90°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt
Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 1,5 mm
Breite 600 mm
Breite 24 in
Dimension 60x600
Funktionserhalt nein
Höhe 60 mm
Höhe 2 in
Maß B 600 mm
Maß R 150 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Werkstoff Oberfläche Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RBU 90 660 A2 600 mm Edelstahl, rostfrei 1.4301 blank, nachbehandelt 7134266
1 Stück 544,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

RBU 90 660 A2 / 7134266
Download