Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
45°-Bogen 60 A2
Art.Nr. 7133235 | EAN 4012196253630
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 45°, horizontal und ungelocht, für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder ohne Verbinder Blechstärke 1,5 mm Dimension 60x400 Funktionserhalt nein Montagelochung im Boden nein NATO Lochbild nein Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 400 mm Breite 16 in Höhe 60 mm Höhe 2 in Maß B 400 mm Maß R 150 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RBU 45 640 A2 / 7133235 , 0.19MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RBU 45 640 A2 / 7133235 , 0.16MB , pdf