Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 6036462 / Deckel Bogen 45° DD
Deckel für 45°-Bogen DD
Art.Nr. 7131909 | EAN 4012196253036
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Anzahl Drehriegel 5 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,25 mm Blechstärke 0,05 in Dimension B600mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Breite 24 in Maß B 600 mm Maß H 15 mm Maß R 148 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 45 600 DD / 7131909 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 45 600 DD / 7131909 , 0.16MB , pdf