Deckel für 45°-Bogen DD
Typ DFB 45 500 DD
|Art.Nr. 7131887
|EAN 4012196252916



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
Der Deckel kann bei Formteilen in allen Seitenhöhen eingesetzt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Maß B | 500 mm |
| Maß H | 15 mm |
| Maß R | 148 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Anzahl Drehriegel | 5 St. |
| Abbiegung (Winkel) | 45° |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Scharnierend | nein |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | B500mm |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
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
Blechstärke
Art.Nr.
DFB 45 400 DD
400
1,25
7131879
DFB 45 500 DD
500
1,25
7131887
DFB 45 600 DD
600
1,25
7131909
Breite
DFB 45 400 DD
Art.Nr.
7131879
Breite
400
Blechstärke
1,25
DFB 45 500 DD
Art.Nr.
7131887
Breite
500
Blechstärke
1,25
DFB 45 600 DD
Art.Nr.
7131909
Breite
600
Blechstärke
1,25