Deckel für 90°-Bogen FS
Art.Nr. 7131780 | EAN 4012196687688
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kabelrinnenformteil Bogen 90° Typ RB 90 305 und 605.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart aufliegend Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Dimension B50mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Maß B 50 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 90 050 FS / 7131780 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 90 050 FS / 7131780 , 0.16MB , pdf