Deckel für 90°-Vertikalbogen, fallend DD
Art.Nr. 7131640 | EAN 4012195874607
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 60.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,03 in Blechstärke 0,75 mm Dimension B300mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Breite 12 in Höhe 60 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV 60 300 F DD / 7131640 , 0.17MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBV 60 300 F DD / 7131640 , 0.16MB , pdf