Deckel für 90°-Vertikalbogen 110, fallend DD

Art.Nr. 7131576 | EAN 4012195995784

0,75 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 110.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Blechstärke 0,03 in
Breite 600 mm
Breite 24 in
Dimension B600mm
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 110 mm
Maß B 600 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBV 110 100 F DD 100 mm 0,75 mm 7131556
1 Stück 46,05 € Preis / 1 Stück
DBV 110 200 F DD 200 mm 0,75 mm 7131560
1 Stück 52,50 € Preis / 1 Stück
DBV 110 300 F DD 300 mm 0,75 mm 7131564
1 Stück 65,30 € Preis / 1 Stück
DBV 110 400 F DD 400 mm 0,75 mm 7131568
1 Stück 72,30 € Preis / 1 Stück
DBV 110 500 F DD 500 mm 0,75 mm 7131572
1 Stück 85,10 € Preis / 1 Stück
DBV 110 600 F DD 600 mm 0,75 mm 7131576
1 Stück 97,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

DBV 110 600 F DD / 7131576
Download