Deckel für 90°-Vertikalbogen 110, fallend DD
Art.Nr. 7131568 | EAN 4012195809296
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDeckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 110.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,03 in Blechstärke 0,75 mm Breite 400 mm Breite 16 in Dimension B400mm Farbe zink Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 110 mm Maß B 400 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV 110 400 F DD / 7131568 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung DBV 110 400 F DD / 7131568 , 0.16MB , pdf