Deckel für 90°-Vertikalbogen, steigend DD

Art.Nr. 7131514 | EAN 4012195874393

0,75 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für alle steigenden Vertikalbögen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,03 in
Blechstärke 0,75 mm
Breite 300 mm
Breite 12 in
Dimension B300mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 60 mm
Maß B 300 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBV 100 S DD 100 mm 0,75 mm 7131508
1 Stück 46,05 € Preis / 1 Stück
DBV 150 S DD 150 mm 0,75 mm 7131509
1 Stück 49,80 € Preis / 1 Stück
DBV 200 S DD 200 mm 0,75 mm 7131510
1 Stück 52,50 € Preis / 1 Stück
DBV 300 S DD 300 mm 0,75 mm 7131514
1 Stück 65,30 € Preis / 1 Stück
DBV 400 S DD 400 mm 0,75 mm 7131518
1 Stück 72,30 € Preis / 1 Stück
DBV 500 S DD 500 mm 0,75 mm 7131524
1 Stück 85,10 € Preis / 1 Stück
DBV 600 S DD 600 mm 0,75 mm 7131527
1 Stück 92,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung DBV 300 S DD / 7131514 , 0.16MB , pdf
Download

Download

DBV 300 S DD / 7131514
Download