Deckel für 90°-Vertikalbogen, steigend DD
Art.Nr. 7131509 | EAN 4012195874386
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für alle steigenden Vertikalbögen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Deckelklammer Blechstärke 0,75 mm Blechstärke 0,03 in Dimension B150mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung vertikal steigend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 150 mm Breite 6 in Höhe 60 mm Maß B 150 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV 150 S DD / 7131509 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBV 150 S DD / 7131509 , 0.16MB , pdf