Deckel für 90°-Vertikalbogen 110, fallend FS
Art.Nr. 7131038 | EAN 4012195712060
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 110.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,03 in Blechstärke 0,75 mm Dimension B300mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 110 mm Maß B 300 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV 110 300 F FS / 7131038 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBV 110 300 F FS / 7131038 , 0.16MB , pdf