Deckel für 90°-Vertikalbogen 110, fallend FS
Art.Nr. 7131034 | EAN 4012195712053
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 110.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,03 in Blechstärke 0,75 mm Dimension B200mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter nein Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Breite 8 in Höhe 110 mm Maß B 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DBV 110 200 F FS / 7131034 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DBV 110 200 F FS / 7131034 , 0.16MB , pdf