Deckel für 90°-Vertikalbogen 85, fallend FS

Art.Nr. 7130998 | EAN 4012195712008

0,75 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 85.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Blechstärke 0,03 in
Dimension B300mm
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Breite 12 in
Höhe 85 mm
Maß B 300 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DBV 85 100 F FS 100 mm 0,75 mm 7130990
1 Stück 32,50 € Preis / 1 Stück
DBV 85 200 F FS 200 mm 0,75 mm 7130994
1 Stück 37,30 € Preis / 1 Stück
DBV 85 300 F FS 300 mm 0,75 mm 7130998
1 Stück 46,40 € Preis / 1 Stück
DBV 85 400 F FS 400 mm 0,75 mm 7131002
1 Stück 51,30 € Preis / 1 Stück
DBV 85 500 F FS 500 mm 0,75 mm 7131006
1 Stück 60,55 € Preis / 1 Stück
DBV 85 600 F FS 600 mm 0,75 mm 7131010
1 Stück 65,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

DBV 85 300 F FS / 7130998
Download